LTC2267-12
製造中12ビット、105Msps 低消費電力デュアルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.78
製品情報
- 2チャネル同時サンプリングADC
- SNR :70.6dB
- SFDR :88dB
- 低消費電力: 292mW/238mW/200mW (合計)、146mW/119mW/100mW(チャネル当たり)
- 1.8V単電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは 2 ビット
- 選択可能な入力範囲: 1VP-P~2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅S/H
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPI ポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 40ピン(6mm × 6mm) QFN パッケージ
LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する2チャネル同時サンプリング12ビット A/D コンバータです。SNR が70.6dB、 SFDR が88dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、0.15psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら IF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB (標準)のINLと±0.1LSB (標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.3LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビットを出力します (2レーン・モード)。低いサンプリング・レートでは、チャネル当たり1ビットの選択肢(1レーン・モード)もあります。LVDS ドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンな信号完全性を確保します。
ENC+およびENC–入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
| Bits | |
| LTC2267-12 | 12 |
| LTC2267-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2267CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2267CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2267IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2267IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2267-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める