LTC2052
製造中デュアル/クワッド・ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.79
製品情報
- 最大オフセット電圧:3μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:30nV/℃
- 小さい実装面積、高さの低いMS8/GN16パッケージ
- 3mm×3mm×0.8mmのDFNパッケージ
- 単一電源動作:2.7V~±5.5V
- ノイズ:1.5μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 電圧利得:140dB(標準)
- PSRR:130dB(標準)
- CMRR:130dB(標準)
- 消費電流:1アンプあたり0.75mA(標準)
- 拡張同相入力範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
LTC2051/LTC2052はMS8、SO-8/GN16およびS14パッケージで供給されるデュアル/クワッド・ゼロドリフト・オペアンプです。LTC2051は3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに適しています。これらのデバイスは2.7Vの単一電源で動作し、±5Vアプリケーションをサポートします。消費電流は、1オペアンプあたり750μAです。
LTC2051/LTC2052は小型サイズですが優れたDC性能を達成しています。標準の入力オフセット電圧とオフセット・ドリフトは、それぞれ0.5μV と10nV/℃です。ほとんどゼロのDCオフセットとドリフトは、130dB以上の電源除去比(PSRR)と同相除去比(CMRR)でサポートされます。
入力同相電圧範囲は負電源から正電源より標準1V低い電位までです。LTC2051/LTC2052は両方の電源レールに対して2kΩの低負荷をドライブできる強化された出力段も備えています。開ループ利得は標準140dBです。LTC2051/LTC2052は 1.5μVP-PのDC~10Hzノイズと3MHzの利得帯域幅積も実現します。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療機器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
- 高DC精度RCアクティブ・フィルタ
- ロー・サイド電流検知
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2052CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2052CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2052CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC2052CS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LTC2052CS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC2052CS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVHS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052HVIS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#PBF | 製造中 | |
| LTC2052IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2052
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。