LTC1998
製造中2.5µA, 1% 精度 SOT-23パッケージのバッテリ・モニタ用 コンパレータおよび電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
製品情報
- 高精度トリップ電圧:1%の外付け抵抗を使用して最大精度1%
- トリップ電圧とヒステリシスを調整可能
- 消費電流:標準2.5μA
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 2.5V~3.25Vでプログラム可能なトリップ・ポイント
- VBATTが1V以上で出力状態を保証
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LTC1998は、6ピンSOT-23パッケージのプログラム可能な高精度マイクロパワー・リチウムイオン・バッテリ低下検知器で、消費電流は標準で2.5μAです。
LTC1998はトリップ電圧とヒステリシスを調整可能なバッテリ電圧低下検知回路を搭載しています。トリップ電圧は2個の外付け抵抗を使用して、2.5V~3.25Vの範囲でプログラム可能です。さらに、3個目の外付け抵抗を使用すると、10mV~750mVのヒステリシスを追加できます。
独自のアーキテクチャを採用し、低コストの1%外付け抵抗を使用するだけで、全温度範囲にわたり1%のトリップ電圧精度を維持できます。
個別の電源ピンVLOGICにより、バッテリLowロジック出力がバッテリ電圧以下で動作可能なので、プルアップ抵抗なしに低電圧マイクロプロセッサに対応できます。ロジック・デバイスの状態が変化する際に発生する交差導通電流を防止することにより、電源グリッチを除去します。
LTC1998は最大5.5Vのバッテリ電圧で動作し、バッテリLow出力は1V以上のバッテリ電圧に対して有効です。
アプリケーション
- リチウムイオン・バッテリ駆動のシステム・モニタリング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1998CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1998CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1998IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1998IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1998
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。