LTC1728

製造中

Micropower Precision Triple Supply Monitors in 8-Lead MSOP and 5-Lead SOT-23 Packages

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Monitors Three Inputs Simultaneously
    LTC1727-5: 5V, 3.3V
    and ADJ
    LTC1727-2.5: 2.5V, 3.3V
    and ADJ
    LTC1728-5: 5V,
  • ±1.5% Threshold Accuracy Over Temperature
  • Very Low Supply Current: 10µA Typ
  • 200ms Reset Time Delay
  • Active Low RESET Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RESET for
    VCC3 >/= 1V or
    VCC5/VCC25/VCC18 >/= 1V
  • LTC1727 Includes Monitor Output for Each Supply
  • LTC1727: 8-Lead MSOP and SO Packages
  • LTC1728: 5-Lead SOT-23 Package

The LTC1727 is a triple supply monitor intended for systems with multiple supply voltages. Each supply monitor has its own open-drain output for individual supply monitoring. A common open-drain reset output remains low until all three supplies have been in compliance for 200ms. Tight 1.5% accuracy specifications and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering.

The LTC1728 is functionally identical to the LTC1727 without the individual monitor outputs.

The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC5/VCC25/VCC18 or VCC3 down to 1V. The LTC1727/LTC1728 may also be configured to monitor any one or two VCC inputs instead of three, depending on system requirements.

Very low (10µA typical) supply current makes the LTC1727/LTC1728 ideal for power conscious systems.

The LTC1727 is available in an 8-lead MSOP or SO package and the LTC1728 is available in a 5-lead SOT-23 package.

アプリケーション

  • Desktop Computers
  • Notebook Computers
  • Intelligent Instruments
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers

LTC1728
Micropower Precision Triple Supply Monitors in 8-Lead MSOP and 5-Lead SOT-23 Packages
LTC1727-1728 Application Circuit LTC1727-1728 Application Circuit LTC1727-1728 Pin Configuration LTC1727-1728 Pin Configuration LTC1727-1728 Pin Configuration
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
  • LTC1728-1.8
  • LTC1728-2.5
  • LTC1728-3.3
  • LTC1728-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品