LTC1706-19
製造中VID電圧プログラマ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
製品情報
- レギュレータ出力電圧を1.3Vから2Vまで50mVステップでプログラム
- DC/DCコンバータの全ファミリをプログラム
- インテルのモバイルVID仕様に完全に準拠
- 出力電圧精度:±0.25%
- VID入力の内蔵40kプルアップ抵抗
- SO-8パッケージで供給
LTC1706-19は高精度でデジタル・プログラムの、どの1.19V基準レギュレータの出力でも調整できる抵抗性ラダーです。4つのVID入力の状態に従って、出力電圧は1.3Vから2Vまで50mV単位でプログラムできます。
LTC1706-19はDC/DCコンバータの全ファミリをプログラムするように特別に設計されており、インテルのモバイルVID仕様に完全に準拠します。
LTC1706-19は、DC/DCコンバータ製品:LTC1433、LTC1434、LTC1435、LTC1435A、LTC1436、LTC1437、LTC1438、LTC1439、LTC1538-AUX、LTC1539、LTC1624、LTC1625をプログラムします(将来対応予定のDC/DCコンバータ製品については、弊社にお問い合わせください)。
アプリケーション
- インテルのモバイルPentium®II プロセッサ用電源
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯用計測器
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1706CS8-19#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1706CS8-19#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1706IS8-19#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1706IS8-19#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1706CS8-19#PBF | 製造中 | |
| LTC1706CS8-19#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1706IS8-19#PBF | 製造中 | |
| LTC1706IS8-19#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1706CS8-19#PBF | 製造中 | |
| LTC1706CS8-19#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1706IS8-19#PBF | 製造中 | |
| LTC1706IS8-19#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1706-19
- LTC1706-61
- LTC1706-63
- LTC1706-81
- LTC1706-82
- LTC1706-85
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1706-19に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める