LTC1697
製造中高効率、低消費電力、1W CCFLスイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.25
Viewing:
製品情報
- 1セル・リチウムイオン・バッテリで動作
- 入力電圧範囲:2.8V~5.5V
- 非常に低いシャットダウン電流: < 2μA
- 同期整流式降圧アーキテクチャにより、高効率を達成
- 1個のコンデンサを使用して調整可能なPWM調光周波数
- 高精度のランプ電流により、ランプ寿命を最大化
- 300kHzの固定周波数動作
- 内部または外部のPWM調光
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC1697は1つの1W冷陰極蛍光ランプ(CCFL)を制御するように設計されています。内部のPWM調光システムにより、効率と調光範囲を最大化します。また、1個の外付け抵抗を使用して高精度のランプ電流を設定可能です。
LTC1697は、同期整流式電流モードPWMコントローラと1A MOSFETスイッチを内蔵しています。このデバイスは300kHz発振器、0.8Vリファレンス、電流センス機能を搭載し、2.8V~5.5Vの入力電圧で動作します。また、熱制限機能に加え、消費電流を2μA以下に低減するシャットダウン機能を備えています。
LTC1697はMSOP-10パッケージで供給されます。
アプリケーション
- PDA
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯機器
- マップ・ディスプレイ付きハンドヘルドGPS
- ハンドヘルドTV/ビデオ・モニタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1697EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1697EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1697EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC1697EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1697EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC1697EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1697
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1697に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める