LTC1623
製造中SMBusデュアル・ハイサイドスイッチ・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
Viewing:
製品情報
- SMBusおよびI2Cコンパチブル
- 内蔵チャージポンプがNチャネル・スイッチをドライブ
- 同一バス上で16個のスイッチが使用可能
- DATAおよびCLKに対するVIL0.6VおよびVIH1.4V
- 8ピンMSOPおよびS0パッケージで供給
- 低スタンバイ電流:14μA
- 2本の3ステート・アドレス・ピンで8つのアドレス
- パワーオン・リセット・タイマ内蔵
- 低電圧ロックアウト内蔵
- 出力部に外付けプルアップ抵抗不要
- 二次電源不要
LTC1623SMBusスイッチ・コントローラは、SMBusまたはI2Cバス上で2つのハイサイドNチャネルMOSFETを制御するスレーブ・デバイスです。 LTC1623は2.7Vから5.5Vまでの入力電圧、14μA(3.3V)の低スタンバイ電流で動作します。SMBus仕様に従って、 LTC1623は電源電圧の全範囲にわたって0.6VのVILおよび1.4VのVIH入力ス レッショルドを維持します。
LTC1623はCLKとDATAの2線インタフェースを使用して、バス上でスタート条件(CLKが“H”でDATAは“H”から“L”になる)をモニタします。スタート条件が検出されると、LTC1623はそのアドレスを、マスタからバスを介して送られる最初の(アドレス)バイトと比較します。一致した場合LTC1623は、マスタから2番目の(コマンド)バイトを実行し、内蔵チャージ・ポンプを個別に制御して2つの外部スイッチをドライブします。
LTC1623は2本の3ステート・プログラマブル・アドレス・ピンを備えており、同一バス上で8種類のアドレスと合計16のスイッチの選択が可能です。
アプリケーション
- コンピュータ周辺機器制御
- ラップトップ・コンピュータ・パワー・プレーン・スイッチング
- ポータブル機器の電力制御
- 産業用制御システム
- ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1623CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1623CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1623CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1623CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1623IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1623IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1623CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1623CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1623CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1623CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1623CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1623IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。