LTC1566-1
製造中低ノイズ、2.3MHz、コンティニュアス・タイム・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.13
製品情報
- SO-8パッケージの7次、2.3MHzローパス・フィルタ
- 入力基準ノイズ:62μVRMS
- 単一5Vまたは±5V電源で動作
- 差動入出力
- 低オフセット:3mV(標準)、10mV(最大)
- 調整可能な出力同相電圧
- 1.5×fCUTOFFでの減衰:40dB
- 外付け部品が不要
LTC1566-1は、通過帯域利得12dBの7次コンティニュアス・タイム・ローパス・フィルタです。このデバイスは、選択性、直線性、ダイナミック・レンジにより、データ通信またはデータ収集システムでのフィルタリングに適しています。フィルタの減衰は1.5×fCUTOFFで40dB、10MHzを超える周波数で最小60dBです。
LTC1566-1は2MHzの帯域幅で入力基準ノイズが62μVRMSとなります。信号レベルが低いレシーバ・アプリケーションにおいて、このフィルタのスプリアスのないダイナミック・レンジは71dBとなります。
LTC1566-1は5%のカットオフ周波数精度を達成し、トランシーバのI/Qチャネルなど整合した一組のフィルタを必要とするアプリケーションで使用可能です。
差動入出力によって、ワイヤレス・システム向けのシンプルなインターフェイスを提供します。高インピーダンス入力は差動復調器またはD/Aコンバータと容易に結合されます。出力DC同相電圧と出力DCオフセット電圧が調整可能なので、A/Dコンバータまたは差動変調器をドライブするために信号パスを最適化することができます。
ご要望に応じて、他のカットオフ周波数やシングルエンドI/Oを備えたデバイスも提供できます。詳細については、弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- WCDMA基地局
- 通信フィルタ
- アンチエリアシング・フィルタ
- スムージングまたは再構築フィルタ
- 整合フィルタ・ペア
- LCフィルタの置換
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1566-1CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1566-1CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1566-1IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1566-1IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1566-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1566-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1566-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1566-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1566-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める