LTC1530
製造中高電力同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.47
製品情報
- 5Vまたは3.3V入力からの高電力降圧コンバータ
- 上部FETのRDS(ON) 検知によるSO-8パッケージでの可変電流制限
- 外付けセンス抵抗が不要
- Hiccupモード電流制限保護
- 可変出力と1.9V、2.5V、2.8V、3.3Vでの固定出力
- 全NチャネルMOSFET同期ドライバ
- 優れた出力レギュレーション:入力、負荷、温度の全範囲で±2%
- 高効率:95%以上が可能
- 高速過渡応答
- 300kHzの固定周波数動作
- 内蔵ソフトスタート回路
- 消費電流:1mA、シャットダウン時45μA
LTC1530は、5V入力から1.3V~3.5V出力のアプリケーションに最適化された、高電力同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラです。同期整流式スイッチング・アーキテクチャによって2個の外付けNチャネルMOSFETデバイスをドライブし、高効率を達成します。LTC1530は、高精度に調整されたリファレンスおよび帰還システムを内蔵し、温度、負荷電流、入力電圧の全範囲で、ワーストケースで±2%の出力電圧レギュレーションを提供します。電流制限回路は上側NチャネルMOSFETのオン抵抗によって出力電流を検知し、低い値の外付けセンス抵抗なしで可変電流を制限します。
LTC1530は自走周波数300kHzの固定周波数PWM発振器を内蔵し、出力電流1A~20Aのコンバータ設計において90%以上の効率を達成します。シャットダウン・モードでは、消費電流が45μAに低減されます。
LTC1530は、コマーシャルおよびインダストリアル温度範囲で仕様が規定されており、SO-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- Pentium®II、AMD-K6®-2、SPARC、ALPHA、PA-RISCマイクロプロセッサ用電源
- 高電力5Vから1.3V~3.5Vのレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1530CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-1.9#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-2.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-1.9#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-1.9#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-2.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-2.8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1530IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1530CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-1.9#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-1.9#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-1.9#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-2.8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-2.8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1530CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-1.9#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-2.8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1530CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-1.9#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-1.9#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-2.8#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-2.8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1530IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1530
- LTC1530-1.9
- LTC1530-2.5
- LTC1530-2.8
- LTC1530-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める