LTC1517-3.3
製造中マイクロパワー安定化3.3Vチャージ・ポンプ5ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品情報
- 超低消費電流:ICC = 6μA(標準)
- 短絡/熱保護
- 3.3V±4%の安定化出力
- VIN範囲:2V~4.4V
- 出力電流:
- 8mA (VIN >= 2V)
- 15mA (VIN >= 2.5V)
- インダクタ不要
- 超小型アプリケーション回路(0.29cm2)
- 700kHzのスイッチング周波数
- 5ピンSOT-23で供給
LTC1517-3.3は、安定化された3.3V出力を生成するマイクロパワー・チャージ・ポンプDC/DCコンバータです。入力電圧範囲は2V~4.4Vであり、リチウム・バッテリ1セルでバッテリの寿命がつきるまで安定化された3.3V出力を生成できます。動作電流が非常に低く(無負荷時に標準6μA)、外付け部品点数も少ない(VINとVOUTに1個の 0.1μFフライング・コンデンサと2個の小さなバイパス・コンデンサ)ため、小型軽負荷バッテリ電源アプリケーションに最適です。以下に示すアプリケーション回路の全プリント回路ボードの面積は、わずか0.29cm2 です。
このデバイスはBurst Mode™スイッチト・キャパシタ電圧ダブラとして動作し、安定化出力を生成します。また、サーマル・シャットダウン機能を備えているため、VOUTからGNDに連続的に短絡しても、損傷することはありません。このデバイスは、5ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- セルラ電話
- バッテリ動作装置
- ローカル電源
- 携帯用機器
- PCMCIA電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1517CS5-3.3#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517CS5-3.3#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517ES5-3.3#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1517ES5-3.3#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1517-3.3
- LTC1517-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1517-3.3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める