LTC1515
製造中POR付き昇圧/降圧 スイッチト・キャパシタ DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 出力電圧を可変/3Vか3.3Vと5Vに選択可能
- 入力電圧範囲:2V~10V
- 最大出力電流:50mA
- 3個の外付けコンデンサのみ必要
- ソフト・スタートによりターンオン時の突入電流を制限
- 低動作電流:60μA
- 超低シャットダウン電流: < 1μA
- シャットダウン時にVINから負荷を切断
- VOUT を3V/5Vまたは3.3V/5Vにプログラム可能
- 短絡および過温度保護
- スイッチング周波数:650kHz
- オープンドレイン・パワーオン・リセット出力
- SO-8パッケージで供給
LTC1515、LTC1515-3/5、およびLTC1515-3.3/5は、入力電圧の昇圧または降圧によって安定化した出力電圧を生成する、マイクロパワー・スイッチト・キャパシタDC/DCコンバータです。出力電圧は、外部抵抗分割器(LTC1515)を使用した可変か、またはロジック・ピンを使用して3V/5V(LTC1515-3/5)または 3.3V/5V(LTC1515-3.3/5)にプログラムすることができます。
独自のアーキテクチャにより、±4% のレギュレーションを維持しながら、広範な電圧範囲(2V~10V)に対応できます。 VIN と VOUT の電圧差が大きい場合は、追加回路により、過剰な突入電流と出力電圧リップルを防止します。
内部パワーオン・リセット回路が最初の起動時にPORピンを“L”に強制します。POR出力は、 VOUT が安定化してから200ms(標準)の間“L”のままです。
これらのデバイスは、短絡および過温度保護されています。動作電流が非常に低い(ICC=60μA標準、シャットダウン時にICC < 1μa)ので、バッテリの寿命が長くなります。これらのデバイスはすべて、so-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- GSMセルラー電話用SIMインタフェース
- スマート・カード・リーダ
- ローカル電源
- ポータブル機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1515CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1515CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1515IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1515IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1515CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1515CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1515CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1515IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1515
- LTC1515-3
- LTC1515-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。