LTC1474
製造中低消費電流の高効率降圧コンバータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.21
製品情報
- 高効率: 92%以上が可能
- 非常に低いスタンバイ電流:10μA(標準)
- 省スペースの8ピンMSOPパッケージで供給
- 1.4Ωパワー・スイッチ(VIN=10V) を内蔵
- 広いVIN範囲:3V~18V 動作
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- シャットダウン時にもバッテリ低下検出器が動作
- オプションの電流センス抵抗でプログラム可能な電流制限(標準で10mA~400mA)
- 短絡保護
- 外付け部品がほとんど不要
- アクティブ“L”のマイクロパワー・シャットダウン:IQ=6μA(標準)
- 押しボタンによるオン/オフ(LTC1475のみ)
- 3.3V、5V、および可変出力バージョン
LTC1474/LTC1475シリーズは、PチャネルMOSFETパワー・スイッチ内蔵の高効率降圧コンバータで、出力電圧を維持した状態で無負荷時のDC消費電流は標準わずか10μAです。LTC1474はロジック制御によるシャットダウンを採用し、LTC1475は押しボタンによるオン/オフ機能を備えています。
LTC1474/LTC1475は低消費電流とバーストモード動作を組み合わせることによって、広範な負荷に対して高効率を維持することができます。これらの特長に加えて、100%デューティ・サイクルによる低損失と広い入力電源範囲を実現するLTC1474/LTC1475は、中程度の電流 (最大300 mA)のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ピーク・スイッチ電流は、オプションのセンス抵抗を使用してユーザがプログラム可能であり(プログラムしない場合は、最小325 mAにデフォルト設定されます)、低電流アプリケーションに対して設計を容易に最適化することができます。またピーク電流制御により、短絡保護と優れた起動動作が可能です。シャットダウン時にもアクティブ状態を維持するバッテリ低下検出器を内蔵しています。
LTC1474/LTC1475シリーズは、8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給され、追加部品がほとんど不要なので最小面積のソリューションを提供します。
アプリケーション
- 携帯電話およびワイヤレス・モデム
- 4 mA - 20 mAの電流ループ降圧コンバータ
- 携帯用計測器
- バッテリ駆動デジタル機器
- バッテリ・チャージャ
- 反転コンバータ
- 本質安全アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1474CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1474CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1474IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1474CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1474CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1474CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1474CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1474CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1474IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1474IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1474
- LTC1474-3.3
- LTC1474-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。