LTC1442
製造中超低消費電力シングル/デュアル・コンパレータ リファレンス付き
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品情報
- 超低静止電流:2.1μA標準(LTC1440)
-
広い電源範囲:
- 単一電源:2V~11V
- 両電源:±1V~±5.5V
- 入力電圧範囲には負電源を含む
- リファレンス出力で0.01μFコンデンサをドライブ
- 調整可能なヒステリシス(LTC1440/LTC1442)
- TTL/CMOSコンパチブル出力
- 伝搬遅延:12μs(10mVのオーバードライブ)
- クローバ電流なし
- 40mAの連続ソース電流
- ピン・コンパチブルでMAX921/922/923をアップグレード
- 3mm×3mm×0.75mm DFNパッケージ(LTC1440)
LTC1440/LTC1441/LTC1442は、リファレンス内蔵の超低消費電力シングル/デュアル・コンパレータです。このコンパレータは、全温度範囲で3.7μA以下の消費電流(LTC1440)、1.182V±1%リファレンス、プログラム可能なヒステリシス(LTC1440/LTC1442)、および電流をシンクおよびソースするTTL/CMOS出力を特長としています。リファレンス出力は、0.01μFまでのコンデンサを発振を起こさずにドライブすることができます。
各コンパレータは、単一2V~11V電源または±1V~±5.5V両電源(LTC1440)で動作します。コンパレータ・ヒステリシスは、 2本の抵抗とHYSTピンで簡単にプログラム可能です(LTC1440/LTC1442)。各コンパレータの入力動作範囲は、負電源から正電源の1.3V以内です。コンパレータの出力段は最大40mAを連続してソース可能です。コンパレータが論理状態を変えたときに一般に発生する交差伝導電流をなくすことにより、電源グリッチを除去しています。
LTC1440は8ピンのPDIP、SO、MSOPおよびDFNパッケージで供給されます。LTC1441/LTC1442は8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ動作システムの監視
- スレッショルド検出器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 発振器回路
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1442CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1442CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1442CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1442DICE | DIE | ||
| LTC1442IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1442IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1442IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1442CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1442CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1442CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1442CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1442CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1442CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1442IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1442
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。