LTC1437A
製造中高効率、低ノイズ、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 低出力電流で固定周波数を維持
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- プログラム可能な固定周波数 (PLLロック可能)
- 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
- 最小オンタイムが短い(300ns以下)ので、高周波数、低デューティ・サイクルのアプリケーションに対応可能
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- CPUのI/Oまたは低ノイズ・オーディオ電源向けの低損失、0.5Aリニア・レギュレータ
- パワーオン・リセット・タイマ内蔵
- プログラム可能なソフトスタート
- バッテリ低下検出器
- リモート出力電圧センス
- フォールドバック電流制限(オプション)
- ピンで選択可能な出力電圧
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ < 25μA
- 出力電圧:1.19V~9V
- 24ピン細型SSOPパッケージと28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1436A/LTC1437Aは、フェーズロック可能な固定周波数アーキテクチャで外付けNチャネル・パワーMOSFETをドライブする同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。アダプティブ・パワー出力段は、スイッチング損失を低減して低出力電流時に高効率を維持しながら、最大400kHzの周波数で2つのNチャネルMOSFETを選択的にドライブします。
外付けPNPパス・デバイスを使用した補助0.5Aリニア・レギュレータによって、低ノイズで低損失の電圧源を提供します。2次巻線帰還制御ピン(SFB)は、連続動作を強制することにより、メイン出力の負荷に関係なく、安定化を保証します。
このデバイスは、バッテリ低下検出器として使用できるコンパレータを内蔵しています。パワーオン・リセット・タイマ(POR)を内蔵し、コントローラの出力が安定化出力電圧の5%以内になった後、65536/fCLK(標準300ms)だけ遅延した信号を生成します。内部抵抗分割器によって、リモート・センス機能を備えたピン選択可能な出力電圧を供給します。
動作電流レベルは、外付け電流センス抵抗を介してユーザがプログラム可能です。入力電源範囲が広く、3.5V~30V(最大36V)で動作可能です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯電話およびワイヤレス・モデム
- 携帯機器
- バッテリ駆動機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1437ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1437ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1437AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1437AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1437CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1437CG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1437ACG#PBF | 製造中 | |
| LTC1437ACG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1437AIG#PBF | 製造中 | |
| LTC1437AIG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1437CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1437CG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1437Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める