LTC1436A

製造中

高効率、低ノイズ、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低出力電流で固定周波数を維持
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • プログラム可能な固定周波数 (PLLロック可能)
  • 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
  • 最小オンタイムが短い(300ns以下)ので、高周波数、低デューティ・サイクルのアプリケーションに対応可能
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • CPUのI/Oまたは低ノイズ・オーディオ電源向けの低損失、0.5Aリニア・レギュレータ
  • パワーオン・リセット・タイマ内蔵
  • プログラム可能なソフトスタート
  • バッテリ低下検出器
  • リモート出力電圧センス
  • フォールドバック電流制限(オプション)
  • ピンで選択可能な出力電圧
  • ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ < 25μA
  • 出力電圧:1.19V~9V
  • 24ピン細型SSOPパッケージと28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1436A
高効率、低ノイズ、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC1436A-PLL
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC163B
LTC1436CGN | Constant Frequency Switching Regulator 4.5V-20V INPUT 1.8V@4A, 2.5V@0.5A
DC140A-B
LTC1436CGN-PLL | Dual Output Regulator, 5.5V to 28V Input, 5V @ 3A and 12V @ 0.1A
DC140A-A
LTC1436CGN-PLL | Dual Output Regulator, 5.5V to 28V Input, 5V @ 3A and 3.3V @ 0.1A

最新のディスカッション

LTC1436Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品