LTC1406
製造中低消費電力、8ビット、20MspsサンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 低消費電力、8ビット、20Msps ADC
- 250MHz内部サンプル・ホールド
- 70MHz入力周波数での有効ビット:7ビット
- 最大DNLおよびINL:±1LSB
- 単一5V電源および消費電力150mW
- パワーダウン時の消費電流1μA
- 真の差動入力により同相ノイズを除去
- シングルエンドまたは差動入力信号に対応
- ±1Vの差動または2Vのシングルエンド入力スパン
- アナログ入力コモンモードはVDDおよびGNDまで
- 24ピン細型SSOPパッケージ
LTC1406は20Mspsサンプリング8ビットA/Dコンバータで、単一5V電源動作時の消費電力はわずか150mWです。このデバイスは使いやすく、帯域幅250MHzの広いダイナミック・レンジを持つサンプル・ホールドを備えています。
LTC1406のフルスケール入力範囲は±1Vです。入力は差動または一方の入力を固定電圧に接続し、他の入力を±1Vのバイポーラ入力でドライブすることができます。最大DCスペックには、全温度範囲における±1LSBのDNLおよびINLが含まれています。 1MHz入力でS/(N + D)は48.5dBおよびTHDが62dB、10MHzのナイキスト入力周波数でS/(N+D)は47.5dBおよびTHDが59dBなど、卓越したAC性能を実現しています。
独自の差動入力サンプル・ホールドにより、250MHz帯域幅までシングルエンドまたは差動入力信号を得ることができます。また、60dBの同相除去を実現しているため、ユーザはソースから差動的に信号を測定することにより、グランド・ループと同相ノイズを除去できます。
このADCは別々の電源とグランドを持つ8ビット・パラレル出力ポートを備えており、3Vデジタル・システムに簡単にインタフェースできます。パイプライン・アーキテクチャには、5クロック・サイクルのデータ待ち時間があります。
アプリケーション
- テレコム
- ワイヤレス通信
- デジタル・セルラー電話
- CCDおよびイメージ・スキャナ
- ビデオのデジタル化およびデジタル・テレビ
- デジタル・カラー・コピー
- 高速アンダーサンプリング
- パーソナル・コンピュータ・ビデオ
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
LT Journal 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1406CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1406CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1406CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1406IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1406IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。