LT6558
新規設計に推奨入力バイアス制御付きの利得1、550MHz、2200V/μs、単一電源トリプル・ビデオ・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品情報
- –3dB小信号帯域幅:550MHz
- –3dB 2VP-P 大信号帯域幅:400MHz
- スルーレート: 2200V/µs
- 1の固定利得により、外付け抵抗不要
- DC入力バイアスをプログラム可能なAC結合
- 出力は電源レールの0.8V以内に振幅
- 5V単一電源のフル・ビデオ振幅
- 微分利得:0.02%
- 微分位相:0.02°
- イネーブル/シャットダウン・ピン
- 高い出力電流:±90mA
- 電源範囲:3V~7.5V
- 動作温度範囲:–40°C to 85°C
- 16ピンSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージ16ピンSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージ
LT6558は、内部で利得を1に固定し、DC入力バイアス電圧をプロラム可能な高速トリプル・ビデオ・アンプです。このアンプは400MHzの2VP-P信号帯域幅、2200V/μsのスルーレートに加え、重い出力負荷を電源レールの0.8V以内にドライブできる独自の機能を備えているので、単一5V電源の広帯域ビデオ・アプリケーションに最適です。抵抗1本で3つのすべてのアンプの入力を共通の電圧レベルにプログラムできるので、AC結合アプリケーションにおいて外付け回路を簡素化し、その必要性を低減することができます。このプログラミング抵抗を使用しない場合は、入力バイアス回路が非アクティブ状態になるので、外部クランプ回路や直接結合入力を使用することができます。
LT6558は各アンプごとに個別の電源ピンとグランド・ピンを装備し、チャネル分離を向上させ、電源バイパスを簡素化することができます。LT6558は、低電圧の単一電源を必要とする多くの高速アプリケーションで妥協のない性能を達成します。
LT6558は16ピンSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- LCDビデオ・プロジェクタ
- RGB HDビデオ・アンプ
- 同軸ケーブル・ドライバ
- 低電源ADCドライバ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6558CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6558CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6558CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6558CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6558IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6558IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6558IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6558IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT6558CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT6558CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT6558CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6558IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6558
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT6558に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める