LT6012
製造中デュアル/クワッド135μA、14nV√Hz、レール・トゥ・レール出力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品情報
- オフセット電圧:60μV(最大)
- 入力バイアス電流:300pA(最大)
- 消費電流:135μA/アンプ
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 電圧利得:120dB(最小)、VS = ±15V
- VOSドリフト:0.8μV/℃(最大)
- 入力ノイズ電圧:14nV/√Hz
- 2.7V~±18Vの電源電圧動作
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 省スペースの3mm×3mm DFNパッケージ
LT6011/LT6012は、低ノイズと高精度入力性能に低消費電力とレール・トゥ・レール出力振幅を組み合わせたオペアンプです。
入力オフセット電圧は60μV以下に調整されています。低ドリフトと優れた長期安定度により、温度と時間の全範囲で高精度が保証されます。さらに、最大300pAの入力バイアス電流と最小120dBの電圧利得により、この高精度をあらゆる動作条件で維持します。
LT6011/LT6012は2.7V~36Vのあらゆる電源電圧で動作し、5V電源時の消費電流はわずか135μAです。出力電圧はいずれかの電源レールの40mV以内に振幅するので、低電圧の単一電源アプリケーションに最適です。
LT6011/LT6012は5Vと±15Vの電源、-40℃~85℃の温度で規格されています。LT6011(デュアル)はSO-8パッケージと省スペースの3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。 LT6012(クワッド)はSO-14パッケージと16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 高精度フォトダイオード・アンプ
- 計装アンプ
- 高精度のバッテリ駆動システム
- 低電圧高精度システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6012ACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012ACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012ACS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012ACS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012AIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012AIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012AIS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012AIS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6012IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT6012ACGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT6012ACGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT6012ACGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6012IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT6012ACS#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CS#PBF | 製造中 | |
| LT6012CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IS#PBF | 製造中 | |
| LT6012IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LT6012ACS#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CS#PBF | 製造中 | |
| LT6012CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IS#PBF | 製造中 | |
| LT6012IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT6012ACS#PBF | 製造中 | |
| LT6012ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#PBF | 製造中 | |
| LT6012AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012CS#PBF | 製造中 | |
| LT6012CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT6012IS#PBF | 製造中 | |
| LT6012IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6012
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。