LT3964
製造中止I2Cを備えたデュアル36V同期整流式1.6A 降圧LEDドライバ
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4V~36V
- 独立した2つの1.6A/40V同期整流式降圧レギュレータ
- 内部True Color PWM™調光(8192:1)、アナログ調光、およびフォルト通知対応のI2Cインタフェース
- 1000:1の外部True Color PWM 調光および10:1の外部アナログ調光
- PWM制御および出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
- 定電流レギュレーション:±3%
- 調整可能な周波数:200kHz ~2MHz
- クロック出力との周波数同期
- プログラム可能なOPENLED(開放)保護(通知機能あり)
- 短絡保護(通知機能あり)
- プログラム可能な低電圧ロックアウト(ヒステリシスあり)
- 内部補償
- I2C対応の9つの固有デバイス・アドレス
- 5mm×6mm 36ピンQFNパッケージで供給
LT3964は、定電流源または定電圧源として動作する目的で設計されたデュアル同期整流式降圧DC/DCコンバータで、I2Cインタフェースを内蔵しており、LEDを駆動するのに最適です。固定周波数のピーク電流モード回路構成により、広範囲の電源電圧および出力電圧にわたって安定した動作が得られます。グランドを基準にした電圧帰還(FB)ピンは、いくつかのLED保護機能の入力として機能します。また、FBピンを使用すると、コンバータを定電圧源として動作させることもできます。最大出力電流は外付け抵抗によって設定され、出力電流アンプはレール・トゥ・レールの同相電圧範囲を備えています。LT3964はI2Cインタフェースを使用してマイクロコントローラと通信し、LEDフォルトの読み出し、PWM調光レジスタとアナログ調光レジスタの書き込み、およびフォト・マスクの設定を行います。I2CのPWM入力は、最大で8192:1のLED調光比を実現します。I2Cでプログラム可能なCTRLレジスタにより、外部のCTRLピンの利得と最大電流検出しきい値を設定して、補助のアナログ調光機能が得られます。
アプリケーション
- 汎用、産業用、医療用、自動車用の照明機器
- 定電流源、定電圧源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3964
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。