LT3759
製造中広い入力電圧範囲の昇圧/SEPIC/反転コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品情報
- 広い入力電圧範囲:1.6V~42V
- 1本の帰還ピンを使用して正または負の出力電圧を設定
- PGOOD出力電圧の状態通知
- 高精度SENSEしきい値電圧:50mV
- プログラム可能なソフトスタート
- 1本の外付け抵抗を使用して動作周波数(100kHz~1MHz)を設定可能
- 外部クロックに同期可能
- 低いシャットダウン電流:< 1μA
- VINまたはDRIVEからINTVCCレギュレータに電力を供給
- ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトを設定可能
LT3759は、1本の帰還ピンにより、正負どちらの出力電圧でも安定化できる広い入力範囲の電流モードDC/DCコントローラです。昇圧、SEPIC、または反転コンバータとして構成することができます。
LT3759は下側の外付けNチャネルパワーMOSFETをドライブします。内部LDOレギュレータがVINまたはDRIVEから電力を引き出して、ゲート・ドライバに最大4.75Vの電源を供給します。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧や出力電圧で安定して動作します。LT3759の動作周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~1MHzの範囲に設定可能で、SYNCピンを使用して外部クロックに同期させることも可能です。
また、ソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能を搭載しており、起動時や出力短絡時にインダクタ電流を制限します。FBXピンのウィンドウ・コンパレータはPGOODピンを介して出力電圧の状態を通知します。LT3759は12ピン背面パッド付きMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- データコムおよび産業用昇圧、SEPIC、および反転コンバータ
- 分散型電源
- 携帯型電子機器
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3759EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3759EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3759HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3759HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3759IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3759IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3759EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3759EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3759EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3759HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3759HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3759HMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 発振器 1 | ||
| LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT3759 Demo Circuit - Boost Converter with Low Input Voltage Range (1.8-4.5V to 5V @ 2.0A)
- LT3759 Demo Circuit - SEPIC Converter with Wide Input Voltage Range (2.8-36V to 12V @ 1.0A)
- LT3759 Demo Circuit - Wide Vin Boost Conveter that Works Down to 1.6V Input (1.6-20V to 48V @ >100mA)
- LT3759 Demo Circuit - Automotive SEPIC Converter (2.5-36V to 12V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3759
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。