LT3592

製造中

10:1調光付き、広い入力電圧範囲の500mA降圧LEDドライバDriver with 10:1 Dimming

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~36V動作
  • 抵抗で調整可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz
  • 短絡およびオープンLED保護
  • スイッチ電流センス抵抗を内蔵
  • 外付け抵抗でLED電流を設定、ピンで10:1調光比を選択
  • 50mA/500mAのLED電流設定
  • キャッチダイオード電流センスによって高入力電圧時の暴走を防止
  • 熱特性が改善された小型10ピンDFN(2mm×3mm)およびMSOP-10パッケージ
LT3592
10:1調光付き、広い入力電圧範囲の500mA降圧LEDドライバDriver with 10:1 Dimming
50/500mA Two Series Red LED Driver Efficiency for 2 Red LEDs, L = 10μH, 900kHz Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
eval board
DC1205A

LT3592EDDB Demo Board | 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming

製品詳細

DC1205A: Demo Board for LT3592 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming.

DC1205A
LT3592EDDB Demo Board | 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming
DC1205A - Schematic

最新のディスカッション

LT3592に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品