LT3498

製造中

3mm × 2mm DFNパッケージのショットキー内蔵20mA LEDドライバおよびOLEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル・ディスプレイ機器に対応するデュアル出力昇圧
  • 最大6個の白色LEDおよびOLED/LCDバイアスをドライブ可能
  • パワー・スイッチおよびショットキー・ダイオードを内蔵
  • 独立した調光とシャットダウン
  • LEDドライバの200mVのハイサイド・センスにより、「1線電流源」が可能
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 広い出力電圧範囲:最大32V
  • LEDドライバ用PWM周波数:2.3MHz
  • OLEDドライバ用PFMは全負荷範囲で非可聴
  • オープンLED保護(CAP1ピンで最大27V)
  • OLED出力切断
  • 12ピンDFNパッケージ
  • ソリューションの高さ:1mm
LT3498
3mm × 2mm DFNパッケージのショットキー内蔵20mA LEDドライバおよびOLEDドライバ
Li-Ion to Six White LEDs and OLED/LCD Bias OLED Efficiency Product Package 1
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3498
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1137A

LT3498EDDB Demo Board | Boost LED Driver and OLED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 5.25V, VLED up to 26V @ 20mA (×6)

製品詳細

Demonstration circuit 1137 is a 20mA Six White LED Driver and OLED driver with Integrated Schottky featuring the LT3498. The LT3498 is a dual output boost converter featuring a 2.3MHz PWM LED driver and a PFM (Pulse Frequency Modulation) OLED driver. The demo board is designed to operate from 3V to 5V, ideal for Li Ion battery powered dual display applications, such as main and sub-displays for cell phones.


The demo board offers flexible LED dimming methods. Users can use DC dimming, filtered PWM dimming or direct PWM dimming. The parts functions as a “one-wire” current source from the LED string point of view. The circuit protection clamps LED driver output to 27V (typ) if an open circuit condition occurs. When CTRL2 is higher than 1.5V, the demo board OLED supply output voltage is 16V. It can deliver up to 24mA from a 3V source.

DC1137A
LT3498EDDB Demo Board | Boost LED Driver and OLED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 5.25V, VLED up to 26V @ 20mA (×6)
DC1137A - Schematic

最新のディスカッション

LT3498に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品