LT3491
製造中ショットキー内蔵、SC70パッケージの白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.55
製品情報
- 3V電源で最大6個の白色LEDをドライブ
- ハイサイド・センスにより、“1線電流源”が可能
- ショットキー・ダイオード内蔵
- 調光とシャットダウンを1つのピンで実現
- 27VのオープンLED保護
- 2.3MHzのスイッチング周波数
- ±5%のリファレンス精度
- VIN範囲:2.5V~12V
- 必要な外付け部品は1μFの出力コンデンサのみ
- 広い(300:1)True Color PWM™ 調光範囲
- 8ピンSC70パッケージ
LT3491は、1セル・リチウムイオン・バッテリで最大6個の直列に接続された白色LEDをドライブするように特別に設計された固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。LEDを直列に接続することによって同一のLED電流を供給するので、均一な輝度が得られ、バラスト抵抗が不要です。このデバイスは独自のハイサイドLED電流センス機能を備え、“1線電流源”として機能できます。LEDストリングの片側はどこにおいてもグランドに接続することができるので、より簡単な1線LED接続が可能です。従来のLEDドライバはグランド接続された抵抗を使用してLED電流を検知するので、LEDストリングの2線接続が必要です。
2.3MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。1つのピンでシャットダウンと高精度のLED調光制御が可能です。外付け部品はほとんど不要で、オープンLED保護とショットキーダイオードをすべて小型SC70パッケージに搭載しています。このように高集積なLT3491は最小の実装面積で高効率のLEDドライバ・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- MP3プレーヤ
- GPS受信機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LT3491EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3491EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3491ESC8#TRMPBF | 8-Lead SC70 | ||
| LT3491ESC8#TRPBF | 8-Lead SC70 | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) | ||
| LT3491ESC8#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3491ESC8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3491
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3491に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める