LT3466-1
製造中3mm×3mm DFNパッケージの白色LEDドライバと昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- 3.6V電源で最大10個の白色LEDをドライブ
- 2つの個別の昇圧DC/DCコンバータ
- 出力の調光とシャットダウンを個別に制御
- 出力電圧精度(昇圧コンバータ):±1.5%
- LED電流プログラミング精度:±4%
- ショットキー・ダイオードを内蔵
- ソフトスタート機能搭載により、突入電流を排除
- 出力過電圧保護(最大39.5VのVOUT)
- 最大2MHzの固定周波数
- 3.6V電源、15mAで8個の白色LEDをドライブ時の効率:83%
- 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
- 小型(3mm×3mm)10ピンDFNパッケージ
LT3466-1は、白色LEDドライバと昇圧コンバータを組み合わせて、高さが低く実装面積の小さい(3mm×3mm×0.75mm)DFNパッケージに搭載したデュアル・スイッチング・レギュレータです。LEDドライバは、直列に接続された最大10個の白色LEDをドライブするように構成可能で、昇圧コンバータはLCDバイアス電圧の生成または2次OLEDディスプレイのドライブに使用可能です。LEDを直列に接続することにより、同一のLED電流を供給し、均一な輝度が得られるとともに、バラスト抵抗やコストのかかる工場での調整が不要となります。
LT3466-1は、2つのコンバータの調光とシャットダウンを個別に制御します。動作周波数は、外付け抵抗を使用して200kHz~2MHzの範囲で設定可能です。白色LEDドライバは200mVという低電圧のリファレンスを搭載し、電流設定抵抗の電力損失を最小限に抑え、効率を向上させることができます。昇圧コンバータは高精度の0.8Vリファレンスを使用することによって±1.5%の出力電圧精度を達成します。保護機能として、出力過電圧保護やソフトスタート機能などがあります。入力電圧が広いので、2.7V~24Vの動作が可能です。
アプリケーション
- 白色LEDおよびOLEDディスプレイ
- デジタル・カメラ、サブノートブックPC
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- TFT-LCDバイアス電源
- 車載
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3466EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3466EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3466-1 Demo Circuit - Li-Ion to ±15V TFT LCD Bias Supply (3-14V to +15V @ 10mA & -15V @ 10mA)
- LT3466-1 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3466
- LT3466-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3466-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める