LT3463
製造中ショットキー・ダイオード内蔵のデュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.21
製品情報
- 十分に安定化された正電圧および負電圧出力を生成
- 低消費電流:
- アクティブ・モード時20μA/コンバータ
- シャットダウン・モード時 1μA以下
- 42Vのパワー・スイッチを内蔵
- 42Vのショットキー・ダイオードを内蔵
- 低VCESATスイッチ:180mV@150mA
- 入力電圧範囲:2.4V~15V
- 高出力電圧:最大±40V
- 高さの低い(0.8mm)3mm×3mm DFNパッケージ
LT3463/LT3463Aは、10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されるショットキー・ダイオード内蔵のデュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータです。LT3463の負電圧コンバータと正電圧コンバータは、250mAの電流制限で設計されています。LT3463Aは、正電圧コンバータの電流制限値は250mAですが、負電圧コンバータの電流制限値は400mAです。いずれのデバイスも入力電圧範囲が2.4V~15Vなので、広範なアプリケーションに最適です。各コンバータの消費電流はわずか20μA、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。電流制限された固定オフタイム制御回路によって動作電流が節減され、広い負荷電流範囲で高い効率を維持できます。また、42Vスイッチを内蔵しているので、高価なトランスを使用せずに最大±40Vという高い電圧出力を容易に生成できます。LT3463/LT3463Aはオフタイムが300nsと短いので、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。このため、スペース重視の携帯アプリケーションで実装面積とコストを最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- CCDバイアス
- LCDバイアス
- ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3463AEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3463AEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3463EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3463EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3463
- LT3463A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。