LT3028
新規設計に推奨個独立した入力を備えた、デュアル100mA/500mA、低損失、低ノイズ、マイクロパワー・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.99
製品情報
- 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
- 低消費電流:30μA /出力
- 独立した入力
- 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
- 出力電流:100mA/500mA
- 非常に低いシャットダウン電流: < 0.1μA
- 低い損失電圧:100mA /500mA で300mV/320mV
- 可変出力電圧:1.22V~20V
- 1μF/3.3μFの低い出力容量で安定
- アルミニウム、タンタル、またはセラミック・コンデンサで安定
- 逆バッテリ保護
- 保護ダイオードが不要
- 過電流保護および熱保護機能
- トラッキング/シーケンシングが可能
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPおよび16ピン(5mm×3mm)DFNパッケージ
LT3028は、独立した入力を備えた、デュアル、マイクロパワー、低ノイズ、低損失レギュレータです。外付けの0.01μFバイパス・コンデンサを追加すると、出力ノイズは10Hz~100kHzの帯域幅で20μVRMSまで低減されます。バッテリ駆動システム向けに設計されており、消費電流が30μA/出力と低く、この用途に最適です。シャットダウン時には、消費電流が0.1μA以下に低減されます。シャットダウン制御は出力ごとに独立して行われるので、柔軟なパワー・マネージメントが可能です。また、1.8V~20Vの入力電圧範囲で動作可能で、320mVの損失電圧で500mAの出力電流を供給できます。300mVの損失電圧でOutput 2から100mAの出力電流を供給できます。消費電流はドロップアウト時に十分に制御されます。
LT3028レギュレータは、100mA出力で1μF、500mA出力で3.3Fという低い出力容量で安定します。他のレギュレータが必要とする直列抵抗なしで、小型セラミック・コンデンサを使用できます。
内部保護回路は逆バッテリ保護、電流制限、熱制限保護などを行います。LT3028は、1.22Vのリファレンス電圧による可変出力電圧を装備し、熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと高さの低い(5mm×3mm×0.75mm)16ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ページャ
- バッテリ駆動システム
- 周波数合成器
- ワイヤレス・モデム
- 電源トラッキング/シーケンシング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3028EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3028EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3028EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3028EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3028IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3028IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3028IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3028IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3028EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3028EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3028IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3028IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3028
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。