LT2078
製造中マイクロパワー、デュアル/クワッド、単一電源高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.38
製品情報
- 消費電流/アンプ:50μA(最大)
- オフセット電圧:70μV(最大)
- オフセット電流:250pA(最大)
- 電圧ノイズ:0.6μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 電流ノイズ:3pAP-P(0.1Hz~10Hz)
- オフセット電圧ドリフト:0.4μV/℃
- 利得帯域幅積:200kHz
- スルーレート:0.07V/μs
- 単一電源動作
- グランドを含む入力電圧範囲
- 出力が電流シンク時にもグランドまで振幅
- プルダウン抵抗が不要
- 出力が5mAの負荷電流をソースおよびシンク可能
- 標準ピン配置のSOパッケージ
LT2078は8ピン・スモールアウトライン標準表面実装パッケージのマイクロパワー・デュアル・オペアンプで、LT2079は標準14ピン表面実装パッケージのマイクロパワー・クワッド・オペアンプです。どちらのデバイスも5Vの単一電源動作に最適化されていますが、±15V仕様も提供されています。
他の競合デバイスは、精度、ノイズ、速度、出力ドライブの性能仕様を大幅に低下させることで、マイクロパワー性能を達成しています。LT2078/LT2079の設計では、他のパラメータを犠牲にしないで消費電流を低減することに努力が注がれました。達成されたオフセット電圧は、あらゆるデュアルまたはクワッドの非チョッパ安定化オペアンプ(マイクロパワーおよびそれ以外を含む)の中で最も低いものです。オフセット電流、電圧/電流ノイズ、スルーレート、利得帯域幅積のすべてが、従来のマイクロパワー・オペアンプと比べて2~10倍向上しています。
LT2078とLT2079はいずれも、単一電源(リチウム電池1個、またはNiCd電池2個分の低電圧)で動作可能です。入力範囲はグランド以下に設定できます。全NPN出力段は、電流シンク時でもグランドの数mV以内まで振幅可能で、電力を消費するプルダウン抵抗は不要です。DIPパッケージを必要とするアプリケーションの場合は、LT1078/LT1079を参照してください。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー電源システム
- 携帯用計測器
- リモート・センサ・アンプ
- 衛星回路
- マイクロパワー・サンプル&ホールド
- 熱電対アンプ
- マイクロパワー・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT2078ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2078IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT2078ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT2078ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT2078ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2078IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT2078
- LT2078A
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。