LT1997-3
新規設計に推奨電圧範囲の広い利得を選択可能な 高精度アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.77
製品情報
- 差電圧アンプ、反転アンプ、または非反転アンプとしてピンで構成可能
- 最小DC CMRR(利得=1):91dB
- AC CMRR(100kHz、利得=1):65dB
- 最大利得誤差(利得=1):0.006%(60ppm)
- 利得誤差ドリフト:最大1ppm/°C
- 利得非直線性:最大2ppm
- 同相電圧範囲:±160V
- 広い電源電圧範囲:3.3V ~50V
- レール・トゥ・レール出力
- 電源電流:350μA
- オペアンプのオフセット電圧:最大60μV
- –3dB帯域幅(利得=1):1.1MHz
- 低消費電力のシャットダウン時電流:20μA
- スペースを節約するMSOPおよびDFNパッケージ
LT1997-3は、高精度のオペアンプと高精度に整合した抵抗を組み合わせて、単一チップ・ソリューションを形成し、正確な増幅電圧を供給します。–13 ~+14の範囲の利得を、外付け部品を使用せずに0.006%(60ppm)という高精度で実現できます。LT1997-3は、差電圧アンプとしての使用に特に適しており、抵抗の優れた整合性により、91dBを超える同相除去比が得られます。
このアンプは、60μVの最大入力オフセット電圧および1.1MHzの–3dB帯域幅(利得=1)を備えています。LT1997-3は、3.3V~50Vの範囲の電源電圧から動作し、わずか350μAの電源電流しか消費しません。出力は、標準で、いずれかの電源レールから100mV以内で振幅します。
各抵抗は、温度範囲全体で優れた整合性を維持し、1ppm/°C未満の整合した温度係数が保証されます。各抵抗は電圧に対してきわめて直線的であり、2ppm未満の利得非直線性が得られます。
LT1997-3は、–40°C~125°Cの温度範囲、5Vおよび±15Vの電源電圧で完全に規定されています。このデバイスは、スペースを節約する16ピンMSOPパッケージおよび4mm×4mmDFN14パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電位側または低電位側の電流検出
- 同相範囲の広い双方向電流検出
- 高電圧から低電圧へのレベル変換
- 産業用のデータ収集フロントエンド
- 絶縁回路の置き換え
- 差動からシングルエンドへの変換
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1997HDF-3#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HDF-3#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HMS-3#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997HMS-3#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IDF-3#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IDF-3#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IMS-3#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IMS-3#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1997HMS-3#PBF | 製造中 | |
| LT1997HMS-3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1997IMS-3#PBF | 製造中 | |
| LT1997IMS-3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT1997-3 Demo Circuit - Single Supply Current Sense
- LT1997-3 Demo Circuit - Conversion of Single Ended Pulse To Differential Output
- LT1997-3 - Specialty Amplifiers
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1997-1
- LT1997-2
- LT1997-3
LT1997-3オンライン設計ツール(ベータ)
オンライン設計ツール(ベータ)は、電源および出力コモンモードに関する制約を考慮しながら差動アンプのゲインおよびトポロジの設定を支援すること、ノイズと入力インピーダンスを分析することや、更に詳細なシミュレーションを行うためのダウンロード可能なLTspiceファイルを作成することなどが可能です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1997-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める