LT1794
製造中デュアル500mA、200MHz、xDSLライン・ドライバ・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.84
製品情報
- フルレート、ダウンストリームADSLライン・ドライバに対する全要件を上回る性能
- IOUT:±500mA(最小)
- 出力振幅:±11.1V(VS=±12V、RL = 100Ω)
- 出力振幅:±10.9V(VS=±12V、IL = 250mA)
- 低歪み:1MHzで-82dBc、50Ωで2VP-P
- 省電力で調整可能な消費電流
- 電力供給能力が向上した小さい実装面積のパッケージ: 20ピンTSSOPおよび20ピンSW
- 利得帯域幅:200MHz
- スルーレート:500V/μs
- ±15V、±12V、±5Vで仕様を規定
LT1794は、出力電流が最小500mAの歪み性能に優れたデュアル・オペアンプです。これらのアンプは利得10 で安定しますが、より低い利得でも容易に補償することができます。拡張された出力振幅により、低い電源電 圧を使用可能なので、システムの消費電力を低減できます。消費電流は外付け抵抗で設定されるので、電力消 費を最適化できます。 LT1794は、低入力バイアス電流と低入力オフセット電圧のバランスがとれた高インピー ダンス入力を特長としています。アクティブ終端を容易に構成できるので、システムの消費電力をさらに低減 可能です。また、短絡保護機能とサーマル・シャットダウン機能を備えているため、耐久性に優れています。
出力は±12V電源で100Ωの負荷を±11.1Vまでドライブし、負荷電流が250mAの時には ±10.9Vまでドライブし ます。LT1794は、低い電源電圧での振幅が大きくなっており、 LT1795ライン・ドライバ・アプリケーションの アップグレードに使用できます。
LT1794は非常に小型の熱特性が改善された20ピンTSSOPで供給され、ライン・ドライバ・アプリケーションで最 大ポート密度を実現します。このデバイスは20ピンSWでも供給されます。
アプリケーション
- 高密度ADSL電話局用ライン・ドライバ
- 高効率ADSL、HDSL2、G.lite、SHDSLライン・ドライバ
- バッファ
- テスト装置用アンプ
- ケーブル・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1794CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1794CFE#PBF | 製造中 | |
| LT1794CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1794IFE#PBF | 製造中 | |
| LT1794IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1794CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1794CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LT1794ISW#PBF | 製造中 | |
| LT1794ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1794
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。