LT1792
製造中低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.04
Viewing:
製品情報
- 低電圧ノイズ:6nV/√Hz最大(100%テスト)
- 100%温度テスト済みAグレード・デバイス
- 電圧利得:1,200,000最小
- 全温度範囲のオフセット電圧:800μV最大
- 利得帯域幅積:5.6MHz標準
- ±5V電源で仕様を保証
LT1792は JFETオペアンプのノイズ性能における新しい標準です。4.2nV/√Hzの電圧ノイズと、低電流ノイズおよびピコアンペアのバイアス電流を実現しており、高インピーダンス容量性トランスデューサからの低レベル信号の増幅に最適です。
LT1792は1000pFの容量性負荷を接続した場合でも、1以上の利得に対し無条件に安定しています。他の主な特徴としては、 600μVのVOSや4,000,000以上の電圧利得があります。個々のアンプについて、電圧ノイズ、スルーレート、および利得帯域幅積が100%テストされています。
LT1792の設計は業界標準ピン配列のS8パッケージで真の高精度性能を実現するよう最適化されています。また、±5V仕様も提供されています。
アプリケーション
- フォト電流アンプ
- ハイドロホン・アンプ
- 高感度圧電加速度計
- 低電圧および低電流ノイズ計測アンプのフロント・エンド
- 2または3個のオペアンプを使用した計測アンプ
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1792ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1792ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1792AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1792CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1792IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1792IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 20, 2026 - 2026-0038 ASSEMBLY |
||
| LT1792ACN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1792ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1792ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1792ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1792ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1792ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1792ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1792IS8#TRPBF | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1792/LT1097 Demo Circuit - Low Noise Hydrophone Amplifier with DC Servo
- LT1792/LT1464 Demo Circuit - Low Noise Hydrophone Amplifier with DC Servo
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1792
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1792に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める