LT1724
製造中止クワッド200MHz低ノイズ高精度オペアンプ
製品情報
- 入力ノイズ電圧:3.8nV/√Hz
- 消費電流:3.7mA
- 利得帯域幅:200MHz
- 低い全高調波歪み:1MHzで-85dBc
- スルーレート:70V/μs
- 入力オフセット電圧:最大400μV
- 入力バイアス電流:最大300nA
- ユニティゲイン安定
- 最大100pFの容量性負荷で安定
- 出力電流:最小23mA
- ±5Vおよび単一5V電源で規格
- 高さの低い (1mm) SOT-23 (ThinSot™) パッケージ
LT1722/LT1723/LT1724は、シングル/デュアル/クワッドの低ノイズ、低消費電力、高速オペアンプです。これらのデバイスは、同等の帯域幅をもつデバイスと比較して、入力オフセット電圧と入力バイアス電流を低減し、DC利得を向上させています。 200MHzの利得帯域幅により、ビデオ周波数での高いオープンループ利得が保証されます。
このデバイスは低い入力ノイズ電圧と低消費電流を実現します。総ノイズは、0.8k~12kのソース抵抗に対して最適化されています。入力バイアス電流キャンセル技法を採用しているので、各入力に対して抵抗のバランスをとる必要がありません。
出力は±5V電源で150Ωの負荷を±3Vにドライブします。単一5V電源では、500Ω負荷を2.5Vに接続した場合、出力は1.5V~3.5Vで振幅します。このアンプはユニティゲイン安定(CLOAD ≦ 100pF)です。
LT1722/LT1723/LT1724は、リニアテクノロジーの最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用しています。LT1722はSO-8および5ピンSOT-23パッケージ、LT1723はSO-8およびMS8パッケージ、LT1724は14ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ビデオおよびRF増幅
- ADSL、HDSL II、VDSLレシーバ
- アクティブ・フィルタ
- 広帯域アンプ
- バッファ
- データ収集システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1724
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。