LT1722
製造中シングル200MHz低ノイズ高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
製品の詳細
- 入力ノイズ電圧:3.8nV/√Hz
- 消費電流:3.7mA
- 利得帯域幅:200MHz
- 低い全高調波歪み:1MHzで-85dBc
- スルーレート:70V/μs
- 入力オフセット電圧:最大400μV
- 入力バイアス電流:最大300nA
- ユニティゲイン安定
- 最大100pFの容量性負荷で安定
- 出力電流:最小23mA
- ±5Vおよび単一5V電源で規格
- 高さの低い (1mm) SOT-23 (ThinSot™) パッケージ
LT1722/LT1723/LT1724は、シングル/デュアル/クワッドの低ノイズ、低消費電力、高速オペアンプです。これらのデバイスは、同等の帯域幅をもつデバイスと比較して、入力オフセット電圧と入力バイアス電流を低減し、DC利得を向上させています。 200MHzの利得帯域幅により、ビデオ周波数での高いオープンループ利得が保証されます。
このデバイスは低い入力ノイズ電圧と低消費電流を実現します。総ノイズは、0.8k~12kのソース抵抗に対して最適化されています。入力バイアス電流キャンセル技法を採用しているので、各入力に対して抵抗のバランスをとる必要がありません。
出力は±5V電源で150Ωの負荷を±3Vにドライブします。単一5V電源では、500Ω負荷を2.5Vに接続した場合、出力は1.5V~3.5Vで振幅します。このアンプはユニティゲイン安定(CLOAD ≦ 100pF)です。
LT1722/LT1723/LT1724は、リニアテクノロジーの最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用しています。LT1722はSO-8および5ピンSOT-23パッケージ、LT1723はSO-8およびMS8パッケージ、LT1724は14ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ビデオおよびRF増幅
- ADSL、HDSL II、VDSLレシーバ
- アクティブ・フィルタ
- 広帯域アンプ
- バッファ
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1722CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1722CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1722CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1722CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1722IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1722IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1722IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1722IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1722CS8#PBF | 製造中 | |
LT1722CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1722IS8#PBF | 製造中 | |
LT1722IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1722CS8#PBF | 製造中 | |
LT1722CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1722IS8#PBF | 製造中 | |
LT1722IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1722CS8#PBF | 製造中 | |
LT1722CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1722IS8#PBF | 製造中 | |
LT1722IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1722
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1722に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める