LT1617

製造中

SOT-23、マイクロパワー反転 DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低消費電流:
    • 動作時:20μA
    • シャットダウン時:1μA以下 
  • 最小1VのVINで動作 
  • 低VCESATのスイッチ:300mA時に250mV 
  • 小型表面実装部品を使用可能 
  • 高出力電圧:最大-34V 
  • 小型5ピンSOT-23パッケージ

LT1617/LT1617-1は、5ピンSOT-23パッケージのマイクロパワー反転DC/DCコンバータです。LT1617は電流制限が350mA、入力電圧範囲が1.2V~15Vの高電力システム用に設計されており、LT1617-1は電流制限が100mA、拡張入力電圧範囲が1V~15Vの低電力1セル・アプリケーションに対応しています。それ以外この2つのデバイスは機能的には同等です。

両方のデバイスとも消費電流は無負荷時にわずか20μAで、シャットダウン時にはこれがさらに0.5μAまで減少します。電流制限された固定オフ時間制御方式により動作電流が節約されるため、広い範囲の負荷電流にわたって高効率を実現します。36Vのスイッチにより、高価なトランスを使用しないで容易に-34Vまでの高電圧出力を生成することができます。LT1617はオフタイムが400nsと短いので、スペース条件が厳しい携帯用アプリケーションで実装面積とコストを抑えるために、小型の低プロフィール・インダクタとコンデンサを使用することができます。


アプリケーション

  • LCDバイアス 
  • ハンドヘルド・コンピュータ 
  • バッテリ・バックアップ 
  • デジタル・カメラ 

LT1617
SOT-23、マイクロパワー反転 DC/DCコンバータ
1-Cell Li-Ion to –15V Inverting Converter Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1617
  • LT1617-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品