LT1498
製造中10MHz、6V/μs、デュアル、レール・トゥ・レール入力および出力、高精度C-Loadオペアンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品情報
- レール・トゥ・レール入力/出力
- V+~V-でVOSが最大475μV
- 利得帯域幅積:10MHz
- スルーレート:6V/μs
- 低消費電流/アンプ:1.7mA
- 入力オフセット電流:65nA(最大)
- 入力バイアス電流:650nA(最大)
- 開ループ利得:1000V/mV(最小)
- 低入力ノイズ電圧:12nV/√Hz(標準)
- 広い電源電圧範囲:2.2V~±15V
- 大きな出力ドライブ電流:30mA
- 最大10,000pFの容量性負荷でも安定動作
- デュアル・バージョン:8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給
- クワッド・バージョン:細型14ピンSOパッケージで供給
LT1498/LT1499は、10MHzの利得帯域幅積と6V/μsのスルーレートを特長とするデュアル/クワッド、レール・トゥ・レール入力および出力、高精度、C-Load™オペアンプです。
LT1498/LT1499は全電源電圧範囲で高精度性能を達成することにより、入力ダイナミックレンジを最大にするように設計されています。 LT1498/LT1499では特許取得済み手法を用いて、負電源側と正電源側の両方の入力段が調整されています。その結果、他のレール・トゥ・レール入力オペアンプよりはるかに優れた同相除去比が保証されます。LT1498/LT1499を単一電源12ビットA/Dコンバータの前段でユニティ・ゲイン・バッファとして使用すれば、単一3V電源システムでも、 1LSB未満の誤差しか追加されないことが保証されます。
LT1498/LT1499は電源除去比が110dBであり、2.2V~36Vの電源範囲で性能を維持し、 3V、5V、および ±15V電源に対して仕様が規定されています。入力は、損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。これらのオペアンプは最大10,000pFの容量性負荷をドライブしながら安定して動作します。
LT1498は標準デュアル・オペアンプ構成であり、8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。 LT1499は標準クワッド・オペアンプ構成であり、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。これらのデバイスは多くの標準オペアンプのプラグイン互換品として使用して、入力/出力範囲と精度を改善することができます。
アプリケーション
- A/Dコンバータのドライブ
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- 低電圧信号処理
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1498CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1498CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1498IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498MPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1498MPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1498CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1498CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1498CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1498CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1498CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1498CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1498MPS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1498
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。