LT1395
製造中シングル/デュアル/クワッド 400MHz 電流帰還アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
製品情報
- ±5Vで帯域幅400MHz(AV = 1)
- ±5Vで帯域幅350MHz(AV = 2、-1)
- 0.1dBの利得平坦: 100MHz(AV = 1、2、-1)
- 高スルーレート: 800V/μs
- 広い電源範囲: ±2V (4V)~±6V (12V)
- 出力電流: 80mA
- 低消費電流:4.6mA/アンプ
- LT1395:SO-8、SOT23-5およびSOT23-6パッケージ LT1396:SO-8、MSOPおよびDFNパッケージ
LT1397:SO-14およびSSOP-16パッケージ
LT1395/LT1396/LT1397は、800V/μsのスルーレートと最大80mAの出力電流をドライブする能力を備えたシングル/デュアル/クワッドの400MHz電流帰還アンプです。
LT1395/LT1396/LT1397は単一4V~±6Vのあらゆる電源で動作し、±5V時の消費電流はアンプ1個当たり4.6mAです。また、LT1395CS6にはシャットダウン・ピンが追加されています。ディスエーブル時、LT1395CS6の消費電流は実質ゼロで、出力はハイ・インピーダンスになります。LT1395CS6はわずか30nsでターンオンし、40nsでターンオフするので、スペクトラル拡散や携帯機器のアプリケーションに最適です。
LT1395はSOT-23パッケージで供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに適しています。LT1396は3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)で供給されます。
LT1395/LT1396/LT1397は、リニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。標準シングル/デュアル/クワッドのピン配置で、電源電圧±5Vでの使用に最適化されています。
アプリケーション
- ケーブル・ドライバ
- ビデオ・アンプ
- マルチプレクス・アンプ
- 高速携帯機器
- IFアンプ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1395CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1395CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1395CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1395CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1395CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1395CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1395CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1395CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1395CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1395CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1395CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1395CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1395
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1395に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める