LT1260
製造中ローコスト、デュアルおよびトリプル、130MHzビデオ帯域、電流帰還型アンプ(シャットダウン機能付き)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品情報
- バンド幅: 90MHz(±5V)
- 0.1dB利得平坦性: > 30MHz
- シャットダウンで完全オフ、電源電流0μA
- 高スルーレート: 1600V/μs
- 広い電源電圧範囲: ±2V(4V)~±15V(30V)
- 出力電流: 60mA
- 低電源電流: 5mA/アンプ
- 微分利得エラー: 0.016%
- 微分位相エラー: 0.075°
- 高速ターンオフ時間: 100ns
- 高速ターンオフ時間: 40ns
- 14ピンおよび16ピン狭幅SOパッケージ
LT1259は、それぞれがシャットダウン・ピンを備えた2つの独立した130MHzの電流帰還型アンプを内蔵しています。これらのアンプは優れたリニアリティを実現しながら、ケーブルや他の低インピーダンス負荷をドライブするように設計されています。LT1260はトリプル・バージョンで、特にRGBビデオ・アプリケーションに適しています。これらのアンプは、単一5V~±15Vのあらゆる電源で動作し、アクティブ時に1アンプあたりわずか5mAの電流しか消費しません。
シャットダウン時には、LT1259/LT1260アンプは、消費電流がゼロになり、出力は高インピーダンスになります。完全な2入力RGB MUXおよびケーブル・ドライバを構築するのに2個のLT1260しか必要ありません。これらのアンプはわずか100ns以内にターンオンし、40ns以内にターンオフするため、スペクトラ拡散アンプやポータブル機器アプリケーションに最適です。
LT1259/LT1260アンプは、リニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。
アプリケーション
- RGBケーブル・ドライバ
- スペクトラム拡散アンプ
- MUXアンプ
- コンポジット・ビデオ・ケーブル・ドライバ
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1260CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1260CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1260CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1260IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1260IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1260IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1260CN#PBF | 製造中 | |
| LT1260IN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1260CN#PBF | 製造中 | |
| LT1260IN#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1260CS#PBF | 製造中 | |
| LT1260CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1260IS#PBF | 製造中 | |
| LT1260IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1260CS#PBF | 製造中 | |
| LT1260CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1260IS#PBF | 製造中 | |
| LT1260IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1260CS#PBF | 製造中 | |
| LT1260CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1260IS#PBF | 製造中 | |
| LT1260IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1260
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1260に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める