LT1206
製造中250mA/60MHz電流帰還型アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.35
Viewing:
製品情報
- 出力ドライブ電流:250mA(MIN)
- バンド幅:60MHz(AV=2、RL=100Ω)
- スルーレート:900V/μs(AV=2、RL=50Ω)
- 微分利得エラー:0.02%(AV=2、RL=30Ω)
- 微分位相エラー:0.17°(AV=2、RL=30Ω)
- 高入力インピーダンス:10MΩ
- 広い電源電圧範囲:±5V~±15V
- シャットダウン時消費電流:IS < 200μA
- 電源電流を調整可能
- CL=10,000pFで安定動作
LT1206は高い出力電流ドライブ能力と優れたビデオ特性を備えた電流帰還型アンプです。LT1206は大容量性負荷を接続した場合も安定して動作し、容量性負荷に必要な大きな電流を容易に供給することができます。シャットダウン機能により高インピーダンスの低電流モードに切り替えることができ、ICが使用されていないときに消費電流を低減します。バンド幅が低いアプリケーションでは、1本の外付け抵抗で電源電流を低減できます。LT1206は微分利得および微分位相エラーが低く、バンド幅が広く、また最小出力電流が250mAと高くなっているため、ビデオ・システムで複数のケーブルをドライブするのに最適です。
LT1206は、リニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。
アプリケーション
- ビデオ・アンプ
- ケーブル・ドライバ
- RGBアンプ
- テスト装置用アンプ
- バッファ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1206CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1206CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1206CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1206CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1206CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1206CT7#PBF | 7-Lead TO-220 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1206CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1206CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1206CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1206CR#PBF | 製造中 | |
| LT1206CR#TRPBF | 製造中 | |
| LT1206CT7#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1206CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1206CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1206CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1206
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。