LT1169
製造中デュアル、ローノイズ、ピコアンペア・バイアス電流、JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.27
製品情報
- 入力バイアス電流(ウォームアップ時): 20pA(MAX)
- 100%テスト低電圧ノイズ: 8nV/√Hz(MAX)
- 低入力容量: 1.5pF
- 電圧利得: 1,200,000(MIN)
- オフセット電圧: 2mV(MAX)
- 入力抵抗: 1013Ω
- 利得バンド幅積: 5.3MHz(TYP)
- ±5V電源で仕様を保証
- マッチング特性を保証
LT1169はデュアルJFETオペアンプのノイズ性能における新しい標準を確立しました。低電圧ノイズ(6nV/√Hz)と超低電流ノイズ(1fA/√Hz)を初めて同時に実現し、全ノイズを最小に抑えているため、高インピーダンス・トランスジューサへの応用に最適です。大部分のJFETオペアンプと異なり、全同相範囲にわたってこの低入力バイアス電流(標準3pA)が維持されるため、入力抵抗が非常に高く(1013Ω)なっています。低入力容量(1.5pF)との組合せにより、入力インピーダンスがきわめて高く、高インピーダンス・トランスジューサからの低レベル信号を増幅するのに最適です。また、入力容量が低いため、高インピーダンス・トランスジューサからのAC信号をバッファするときに高い利得リニアリティも保証されます。
LT1169は100pFの容量性負荷を接続した場合でも、1以上の利得に対し無条件に安定しています。他の主な特徴としては、0.6mVのVOSや4,000,000を越える電圧利得などがあります。個々のアンプについて、電圧ノイズ、スルーレート(4.2V/μs)、および利得バンド幅積(5.3MHz)が100%テストされています。
高精度計装アンプのフロント・エンドに対しては、完全なマッチング仕様が用意されており、また±5V電源動作での仕様も提供されています。さらに低い電圧ノイズが要求される場合は、LT1113のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- フォトカレント・アンプ
- ハイドロホン・アンプ
- 高感度圧電加速度計
- 低電圧および低電流ノイズ計装アンプのフロント・エンド
- 2または3個のオペアンプを使用した計装アンプ
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1169CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1169CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1169CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1169CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1169CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1169CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1169CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1169CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1169CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1169CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1169CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1169CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1169
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。