LT1001
製造中高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品情報
- 保証低オフセット電圧
- LT1001AM 15μV最大
- LT1001C 60μV最大
- 保証低ドリフト
- LT1001AM 0.6μV/℃最大
- LT1001C 1.0μV/℃最大
- 保証低バイアス電流
- LT1001AM 2nA最大
- LT1001C 4nA最大
- 保証CMRR
- LT1001AM 114dB最小
- LT1001C 110dB最小
- 保証PSRR
- LT1001AM 110dB最小
- LT1001C 106dB最小
- 低消費電力
- LT1001AM 75mW最大
- LT1001C 80mW最大
- 低ノイズ 0.3μVp-p
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1001は、高精度オペアンプ技術の飛躍的な向上によって実現したデバイスです。設計、製造プロセス、およびテストにおいて、主要パラメータのすべての分布を最適化することに特に重点が置かれました。その結果、最も低コストの一般温度グレードデバイスのLT1001Cの仕様は、競合する他の同等グレードの高精度アンプに比べて大幅に改善されています。
基本的に、すべてのユニットの入力オフセット電圧は50μV以下となっています(以下の分布図を参照)。このため、LT1001AM/883を15μVで規定することができました。LT1001Cは、優れた入力バイアス電流、オフセット電流、同相除去、および電源変動特性を備えているため、以前は高価なグレードの高いデバイスでしか実現できなかった保証性能を達成しています。消費電力は、ノイズや速度性能に影響を与えることなく、最も一般的な高精度オペアンプのほぼ半分になっています。低消費電力の副産物として、ウォームアップ・ドリフトが低下しています。また、LT1001の出力ドライブ能力も強化されており、電圧利得は10mAの負荷電流で保証されています。これと同様の性能を有し、マッチング仕様が保証されているデュアル高精度オペアンプについては、LT1002を参照してください。下図にプラチナ抵抗温度計のアプリケーションを示します。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 圧力ゲージ・アンプ
- 低レベルの信号処理
- 高精度データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 10
デザイン・ノート 6
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1001ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1001CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1001CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1001CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1001ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1001CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1001ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1001CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1001ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1001CN8#PBF | 製造中 | |
|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1001CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1001CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1001CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1001CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1001 Demo Circuit - Precision Current Source
- LT1001 Demo Circuit - Precision Absolute Value Circuit (Full-Wave Rectifier)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1001
- LT1001A
- LT1001S8
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。