LM75

製造中

2線式インタフェース内蔵、デジタル温度センサおよびサーマルウォッチドッグ

業界標準のマルチソースデジタル温度センサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SO (SOP)およびµMAX® (µSOP)パッケージ
  • I²Cバスインタフェース
  • 割込みまたはコンパレータ/サーモスタット入力として動作する独立したオープンドレインのOS出力
  • レジスタリードバック機能
  • 起動時のデフォルト状態でサーモスタットとしてのスタンドアロン動作が可能
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 低消費電流:250µA (typ)、1mA (max)
  • 消費電力を最小化する4µA (typ)シャットダウンモード
  • 最大8つのLM75を単一のバスに接続可能
  • MAX7500、MAX6625、MAX6626、DS75LV、およびDS7505などの高性能マキシム製センサとピン互換および/またはレジスタ互換
LM75
2線式インタフェース内蔵、デジタル温度センサおよびサーマルウォッチドッグ
LM75:ピン配置
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
温度センサー 4
MAX6625 製造中 9ビット/12ビット温度センサー、I²C対応シリアルインタフェース付き、SOT23パッケージ
DS7505 製造中 高精度デジタル温度計およびサーモスタット
DS75 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
MAX7500 製造中 バスロックアップ保護内蔵、デジタル温度センサーおよびサーマルウォッチドッグ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
ADALM-LSMSPG

Active Learning Module for Low-Speed Mixed Signal Playground

機能と利点

  • Hardware peripheral interfacing to:
    • Linux
    • no-OS (bare metal)
    • Zephyr
  • Raspberry Pi and Feather platform connections
  • Onboard AD5592r (SPI) and AD5593r, (I2C) 8-Channel, 12-Bit, Configurable ADC/DACs
  • Simple BJT curve tracer application circuits
  • ADT75 temperature sensor
  • ADALM2000 interface for monitoring and debug
  • SPI and I2C Pmods for expansion
  • Heartbeat LED and shutdown / reset switch

製品詳細

The Analog Devices Active Learning Module - Low-Speed Mixed Signal Playground (ADALM-LSMSPG) facilitates hands-on exploration of software-hardware interfacing concepts. It consists of two 8-channel multifunction ADC/DAC/digital GPIOs - AD5592r and AD5593r - which have SPI and I2C interfaces, respectively. The AD5592r includes a simple NPN transistor curve tracer circuit as a representative instrumentation application. The AD5593r includes a PNP curve tracer, and both devices include bi-color "Hello, World!" LEDs. An LM75 temperature sensor is also included as a "bare minimum" peripheral example. The ADALM-LSMSPG is compatible with Raspberry Pi and Feather form factor hosts, and an ADALM2000 interface allows monitoring of the SPI and I2C busses for driver development and debug.

Example scripts and source code are provided for Linux, no-OS (bare-metal), and Zephyr applications.

APPLICATIONS

  • Hands-on learning about Linux device drivers and application software
  • Hands-on learning about no-OS / bare metal device drivers
  • Hands-on learning about Zephyr drivers and applications
  • Hands-on learning about SPI and I2C interface debugging

ADALM-LSMSPG
Active Learning Module for Low-Speed Mixed Signal Playground
ADALM-LSMSPG Evaluation Board Angle View ADALM-LSMSPG Evaluation Board Top View ADALM-LSMSPG Evaluation Board Bottom View ADALM-LSMSPG-simplified-block-diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品