ICL7662
製造中CMOS電圧コンバータ
インダクタレスインバータ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
Viewing:
製品情報
- +4.5V to +20V Supply to -4.SV to -20V Output
- Cascaded Voltage Multiplication (VOUT= -n x v•)
- 99.70/o Typical Open Circuit Conversion Efficiency
- Requires Only 2 External Capacitors
- Pin Compatible with the ICL7660
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ICL7662CBA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662CBA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662CBD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662CBD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7662EBA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662EBA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662EBD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662EBD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| ICL7662EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7662MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
| ICL7662CBA+ | 製造中 | |
| ICL7662CBA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| ICL7662CBA+T | 製造中 | |
| ICL7662CBD+T | 製造中 | |
| ICL7662EBA+T | 製造中 | |
| ICL7662EBD+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| ICL7662CBD+ | 製造中 | |
| ICL7662CBD+T | 製造中 | |
| ICL7662EBD+ | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| ICL7662EBA+ | 製造中 | |
| ICL7662EBA+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| ICL7662EBD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。