利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 125µAの低消費電力によって消費電力を最小化
  • SOT23パッケージによって基板スペースを最小化
  • 幅広い温度管理アプリケーションのシステム精度を最大化
    • 測定範囲:-40℃~+125℃
    • 出荷時較正:+6.25mV/℃感度および424mV DCオフセット(0℃時)
    • 精度:±2.0℃ (0℃~+85℃範囲)
    • 広い電源範囲(+2.7V ≤ VDD ≤ +5.5V)
  • LM60と機能互換
  • アプリケーション:バッテリパック、ディスクドライブ、プリンタ、スペース/電力制限のある温度に敏感なシステムの監視など

アナログ温度センサDS60は自身の温度を測定し、摂氏温度に比例する出力電圧(VO)の形でユーザに測定値が提供されます。出力電圧特性は、+6.25mV/℃の標準感度および+424mV (0℃)のDCオフセットで出荷時較正されます。動作温度範囲は-40℃~+125℃で、+174mV~+1205mVの出力電圧範囲に対応しています。DS60は0℃~+85℃の温度範囲および+2.7V~+5.5Vの全電源電圧範囲で±2.0℃の精度を備えています。全動作温度範囲および全電源電圧範囲では±3.0℃以内の精度です。出力電圧は全温度範囲で正であるため、負電源が不要です。

DS60はサイズが小型で、低電流動作、および電源電圧範囲が広いため、バッテリ駆動アプリケーションでの使用に最適です。消費電力をさらに低減するために、DS60は125µAをソース可能なあらゆるロジックゲート出力で駆動可能です。このため、ゲートがロジック0に強制されるとDS60はゼロ電源スタンバイ状態に切り替えることができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 医療用機器
  • 自動販売機

DS60
アナログ温度センサ
pdp-image-unavailable
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
DS60に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品