DS5250
最終販売高速セキュアマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 機能豊富な8051コンパチブルマイクロコントローラ
- 最大4MBのプログラムと4MBのデータメモリ(すべて不揮発性)にアクセス
- シリアルポートによってシステムがプログラマブル
- ユーザソフトウェアによってアプリケーションがプログラマブル。プログラム/データメモリのカスタマイズが可能
- 4個の8ビットポート/1個の6ビットポート
- 3個の16ビットタイマー/カウンタ
- 256バイトのスクラッチパッドRAM
- 高度な機能
- CRC-16/32ジェネレータ
- 5kBの内蔵SRAM (オプションの1KBスタック)
- シングルまたは3DESエンジン
- 4KB~256KBの分割可能なメモリセグメント
- 高速アーキテクチャ
- マシンサイクル当り4クロック
- DC~25MHz動作
- シングルサイクル命令:160ns
- デュアルデータポインタによって個別に増分/減分が可能
- データポインタ(DPTR)の自動選択が可能
- プログラマブルな速度MOVX命令
- 1KBの内蔵命令キャッシュ
- 高信頼性動作
- パワーフェイル/過電圧リセット
- 早期警告のパワーフェイル割込み
- ウォッチドッグタイマ
- 不揮発性機能
- アラーム割込み付き内蔵リアルタイムクロック
- バッテリバックアップの2KB SRAM内蔵
- 割込み
- 7つの外部ソースを備えた15の割込み
- セキュリティ機能
- シングル/3DES暗号化プログラムを実行して監視を排除
- 2つの自己破壊入力
- パブリック/プライベートキー動作用、4096ビットモジュロ演算アクセラレータ(MAA)
- タンパーセンサが温度/電圧/プローブ攻撃を検出
- プログラマブルな攻撃対策
- セキュアローダモード
- 真の乱数発生器(RNG)
- 各デバイスに固有のID番号
- 個別プログラム/データ暗号文
- プログラムメモリ品質チェック
- 評価キット入手可能(DS5250-KIT)
DS5250は、マキシムのセキュアマイクロコントローラファミリの、マシンサイクル当たり4クロックの高セキュア、100% 8051命令セットコンパチブルマイクロプロセッサです。この製品は、PINパッド、金融端末、およびデータセキュリティが最重要視されるその他アプリケーションの暗号エンジン用に設計されています。このデバイスの主な特長は、ハードウェアベースのシングルまたはトリプルDES (データ暗号化規格)アルゴリズムでプログラムメモリを、またオプションとしてデータメモリを暗号化することで情報抽出がほぼ不可能になることです。この製品はブロックアドレスを使って暗号化データを変更し更にセキュリティを強化するブロック暗号エンコーディングも実行します。このため、このデバイスは、パスワード、暗証番号、暗号化キーなどの極秘情報の保管および転送用に最適です。
注:設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。
- DS5250 ICのデータシート
- DS5250の改訂に伴う正誤表(入手性についてはここをクリック)
- 高速マイクロコントローラのユーザガイド (English only)
- 高速マイクロコントローラのユーザガイド:DS5250用補足資料
アプリケーション
- データセキュリティを必要とするアプリケーション
- 金融端末
- PINパッド
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 8
デザイン・ノート 5
技術記事 13
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS5250F-125+ | Metric Quad Flatpack | ||
| DS5250F-1N5+ | Metric Quad Flatpack | ||
| DS5250F-825+ | Metric Quad Flatpack | ||
| DS5250F-8N5+ | Metric Quad Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
DS5250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める