DS1831C

3.3V/2.5VマルチサプライMicroMonitor

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2.5Vパワーオンリセット
  • 3.3V (または3V)パワーオンリセット
  • 追加電源監視用の独立出力を備えた2個の基準コンパレータ
  • 内部電源は、IN2.5V入力またはIN3.3V入力のいずれか高い方から供給
  • 複数電源動作で設計されたシステムに最適
  • 電源の過渡状態でのリセット駆動
  • システムオーバーライド用のプッシュボタンリセット入力
  • ユーザ設定可能な10ms、100ms、1sのリセットの時間を保存
  • ソフトウェア監視用ウォッチドッグタイマ(DS1831D)
  • 温度補償された高精度電圧リファレンスと電圧センサ
  • 16ピンDIPと16ピン150mil SOPで提供
  • 動作温度:-40℃~+85℃

マルチサプライモニタ/リセットのDS1831Cは、2.5V電源、3.3V (または3V)電源およびユーザ設定の2つの電圧、最大4つのシステム電圧を監視します。DS1831の内部動作用電源には、3.3V入力または2.5V入力のうち高い電圧レベルから供給されます。デバイスが動作するには、これらの入力の1つが1V以上でなければいけません。2.5Vリセット、3.3Vリセット、またはマスタプッシュボタンによる全リセット出力に対して、プッシュボタン(手動リセット)機能があります。DS1831Dは1つの基準コンパレータとマスタプッシュボタンをウォッチドッグで置き換えたもので、DS1831Eは3.3VアクティブローPBRSTを最終リセットステータス出力で置き換えたものです。

TOL入力とTD入力を用いると、ユーザは多様なアプリケーションに合わせてDS1831を設定することができます。TOL入力によって指定の出力許容範囲を設定でき、TD入力によってリセットの時間遅延を設定できます。

DS1831C
3.3V/2.5VマルチサプライMicroMonitor
DS1831C、DS1831D、DS1831E:ブロックダイアグラム
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
DS1831Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品