DS1831B
マルチサプライMicroMonitor™
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.96
Viewing:
製品情報
- 5Vパワーオンリセット
- 3.3V (または3V)パワーオンリセット
- 追加電源監視用の独立出力を備えた2個の基準コンパレータ
- 内部電源は、IN5V入力またはIN3.3V入力のいずれか高い方から供給
- 複数電源動作で設計されたシステムに最適
- 電源の過渡状態でのリセット駆動
- システムオーバーライド用のプッシュボタンリセット入力
- ユーザ設定可能な10ms、100ms、1sのリセットの時間を保存
- ソフトウェア監視用ウォッチドッグタイマ(DS1831A)
- 温度補償された高精度電圧リファレンスと電圧センサ
- 16ピンDIPと16ピン150mil SOPで提供
- 動作温度:-40℃~+85℃
マルチサプライモニタ/リセットのDS1831は、5V電源、3.3V (または3V)電源、およびユーザ設定の2つの電圧用に、最大4つのシステム電圧を監視します。DS1831の内部動作用電源には、3.3V入力または5V入力のうち高い電圧レベルから供給されます。デバイスが動作するには、これらの入力の1つが1V以上でなければいけません。5Vリセット、3.3Vリセット、またはマスタプッシュボタンによる全リセット出力に対して、プッシュボタン(手動リセット)機能があります。DS1831Aは1つの基準コンパレータとマスタプッシュボタンをウォッチドッグで置き換えたもので、DS1831Bは3.3V/PBRSTを最終リセットステータス出力で置き換えたものです。
TOL入力とTD入力を用いると、ユーザは多様なアプリケーションに合わせてDS1831を設定することができます。TOL入力によって指定の出力許容範囲を設定でき、TD入力によってリセットの時間遅延を設定できます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1831BS+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1831BS+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| DS1831BS+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1831Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める