DS1731

製造中

高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタット

-55℃~+125℃の温度範囲で9、10、11、または12ビット温度読取りを提供する高精度デジタル温度計およびサーモスタット

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 幅広い温度管理アプリケーションのシステム精度を最大化
    • 動作温度範囲:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
    • DS1631およびDS1631A:精度±0.5℃(0℃~+70℃)
    • DS1731:精度±1℃(-10℃~+85℃)
    • 選択可能な出力分解能:9ビット~12ビット
  • 外付け部品不要でコストを削減
  • マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
    • 最大8つのデバイスが2線式バス上で動作可能
  • カスタムヒステリシスを備えた柔軟な不揮発性ユーザー定義サーモスタットモード
  • 8ピンµSOPとSO (DS1631とDS1631Aのみ)パッケージ、および8ピンDIP (DS1631のみ)パッケージで提供
DS1731
高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタット
DS1631、DS1631A、DS1731:ファンクションダイアグラム
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
温度センサー 1
DS1721 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DS1631EVKIT

DS1631の評価キット

機能と利点

  • 2 × 6ピンPmod™対応コネクタ(I2C)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

DS1631の評価システム(EVシステム)は、高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタットのDS1631を実証します。DS1631のEVシステムは、DS1631の評価キット(EVキット)とUSB2PMB2アダプタボードで構成されます。Windows XP®およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、DS1631の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

DS1631のEVキットには8ピンµMAXのDS1631AU+が実装されています。

アプリケーション

  • 医療用
  • ネットワーキング
  • パンソナルコンピュータ
  • ルータ/スイッチ
  • 試験測定システム
  • ワイヤレス基地局

eval board
DS1631EVSYS1

DS1631の評価キット

機能と利点

  • 2 × 6ピンPmod™対応コネクタ(I2C)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

DS1631の評価システム(EVシステム)は、高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタットのDS1631を実証します。DS1631のEVシステムは、DS1631の評価キット(EVキット)とUSB2PMB2アダプタボードで構成されます。Windows XP®およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、DS1631の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

DS1631のEVキットには8ピンµMAXのDS1631AU+が実装されています。

アプリケーション

  • 医療用
  • ネットワーキング
  • パンソナルコンピュータ
  • ルータ/スイッチ
  • 試験測定システム
  • ワイヤレス基地局

DS1631EVKIT
DS1631の評価キット
DS1631EVKIT, DS1631EVSYS1: Board Photo
DS1631EVSYS1
DS1631の評価キット
DS1631EVKIT, DS1631EVSYS1: Board Photo

最新のディスカッション

DS1731に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品