DS1707
製造中3.3V/5.0V MicroMonitor
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.30
Viewing:
製品情報
- Holds microprocessor in check during power transients
- Automatically restarts microprocessor after power failure
- Monitors pushbutton for external override
- Accurate 5%, 10% or 20% resets for 3.3V systems and 5% or 10% resets for 5.0V systems
- Eliminates the need for discrete components
- 20% tolerance compatible with 3.0V systems
- Pin compatible with the MAXIM MAX707/MAX708 in 8-pin DIP, 8-pin SO packages
- 8-pin DIP, 8-pin and µSOP SO and 8-pin µSOP packages available
- Industrial temperature range -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1707EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1707ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1707ESA+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1707ESA+ | 製造中 | |
| DS1707ESA+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める