DS1683
製造中全経過時間およびイベントレコーダ、アラーム付き
PMスケジュールのトラッキングに最適な経過時間カウンタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
Viewing:
製品情報
- イベント入力のアクティブハイの総時間とイベント(EVENTの立下りエッジ)の発生回数を記録
- 32ビット不揮発性経過時間カウンタ(ETC)は、¼秒分解能でイベント持続時間を監視し、総時間34年の積算が可能
- 不揮発性16ビットイベントカウンタによってEVENTピンで示される立下りエッジ回数を記録
- 較正済み、低温度係数RCタイムベース
- 16バイトユーザーEEPROM
- パスワード保護方式(4バイト)
- I²C対応インタフェース
- 動作電圧範囲:+2.5V~+5.5V
DS1683は、集積化経過時間レコーダで、出荷時較正済みの低温度係数RCタイムベースを備えているため、外部水晶が不要です。EEPROM技術を用いて電源なしでデータを保持することにより、DS1683のバックアップ電源が不要になります。DS1683は、EVENTピンの立下りエッジ遷移の数、およびEVENTピンがハイに維持された全経過時間を検出して記録します。ALARMピンは、経過した総時間がユーザー設定のアラーム値に等しいかまたはそれを上回った場合や、イベントの総数がユーザー設定のアラーム値に等しいかまたはそれを上回った場合に、ユーザーに警告します。オープンドレインALARMピンの極性は、アラーム状態が発生したときにローに駆動、またはハイインピーダンスに移行するようにプログラム可能です。DS1683は、デバイスが動作していた総時間や、サービス、修理、または最近の較正以降の使用回数を監視するアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 使用時間のトラッキングが重要なあらゆるシステム
- 振動または衝撃がクオーツ水晶に損害を与えうるところでの高温、堅牢な、産業用アプリケーション
- パワーオン時間レコーダ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1683S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1683S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1683S+ | 製造中 | |
| DS1683S+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1 | ||
| DS1682 | 製造中 | アラーム付き、総経過時間レコーダ |