DS1090
製造中低周波数、スペクトラム拡散EconOscillator
業界唯一のスペクトラム拡散抵抗プログラマブル発振器
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
製品情報
- 低コスト、スペクトラム拡散EconOscillator™
- 簡単なユーザプログラミング
- プログラマブル出力周波数:125kHz~8MHz
- プログラマブルディザパーセント値:0%~8%
- ディザ速度はプログラマブル(fMOSC / 512、1024、2048、または4096)
- 単一電源動作:3.0V~5.5V
- CMOS/TTL対応出力
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
DS1090は、スイッチモード電源や低周波数アプリケーションの外部クロックとして使用される低コストのディザ重畳発振器です。ディザ重畳またはスイープ機能によって、電源から放射される基本周波および高調波周波数のピークエミッションが減少します。この製品は、抵抗器を使って設定するマスタ発振器、出荷時に設定されるクロックプリスケーラ、および端子により設定するディザ回路から構成されます。このような機能を備えたDS1090は、放射エミッションを低減するためにスペクトラム拡散クロックを必要とするアプリケーションに使用することができます。出荷時設定プリスケーラと外付け抵抗器を組み合わせることによって、125kHz~8MHzの範囲の出力周波数が得られます。ディザ周波数とディザのパーセント値は、いずれも制御端子を使用して設定することができます。
アプリケーション
- 組込みマイクロコントローラ
- 産業用制御
- プリンタ
- サーバ
- スイッチモード電源
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1090U-1+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-1+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-16+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-16+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-2+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-2+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-2/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-2/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-32+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-32+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-4+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-4+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-8+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1090U-8+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1090に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める