DS1086L

製造中

3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator

設計を簡素化しコストを削減する、業界最小、低EMI 3V、オールシリコンクロック発振器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ユーザプログラマブルな方形波ジェネレータ
  • プログラマブル周波数:130kHz~66.6MHz
  • 0.5%、1%、2%、4%、または8%のディザ出力が選択可能
  • 可変ディザ速度
  • グリッチレス出力イネーブル制御
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 設定値は不揮発性
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 外付けタイミング用部品不要
  • パワーダウンモード
  • マスタ周波数のステップサイズ:5kHz
  • EMIの低減
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS1086L
3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator
DS1086L:標準動作回路
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
発振器 2
DS1086 製造中 スペクトラム拡散EconOscillator
DS1087L 製造中 3.3V、スペクトラム拡散EconOscillator
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DS1086LPMB1

DS1086LPMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • ユーザー設定が可能な方形波:130kHz~66.6MHz
  • 外付けタイミング部品不要
  • 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
  • 出力ヘッダによって外部回路の制御信号へのアクセスを提供
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

DS1086LPMB1ペリフェラルモジュールは、3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator™のDS1086LをI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。DS1086Lは、周波数130kHz~66.6MHzのスペクトラム拡散(ディザ方式)方形波出力を生成するプログラマブルクロックジェネレータです。プログラムされた周波数よりも0.5%、1%、2%、4%、または8%低い周波数でディザリングすることで、選択可能なディザ出力は放射ピーク値を低減します。DS1086Lは、消費電力重視のアプリケーション用のパワーダウンモードと出力イネーブル制御を備えています。

DS1086L ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 産業用
  • PCおよびプリンタ
  • ポータブル電子機器

DS1086LPMB1
DS1086LPMB1ペリフェラルモジュール
DS1086LPMB1 Board Photo

最新のディスカッション

DS1086Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品